039018
Dodge
Mounted Bearings
Take-Up Frames
Standard
Light Duty Protected Screw (LD)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/take_up_frames/standard/light_duty_protected_screw_ld/ld_tuf_body.prj},{NB=039018},{FS=LD-45x12},{PN=039018},{WEIGHT=50},{B=33-1/4},{B1=33.25000},{C=5},{C1=5.00000},{D=31-1/2},{D1=31.50000},{E=3},{E1=3.00000},{F=3/4},{F1=0.75000},{H=5/16},{H1=0.31250},{J=2},{J1=2.00000},{K=11/16},{K1=0.68750},{L=9-3/4},{L1=9.75000},{N=4-1/8},{N1=4.12500},{O=2-1/2},{O1=2.50000},{P=13-1/2},{P1=13.50000},{Q=3-1/2},{Q1=3.50000},{R=13},{R1=13.00000},{AT=14-3/4},{S=1},{S1=1.00000},{W=5-7/8},{W1=5.87500},{X=1-1/4},{X1=1.25000},{YMIN=7-1/4},{YMAX=11-1/4},{Z=3/4 x 3-1/2},{ANG=3 x 3 x 1/2},{KO=0.50000},{HEX=1.50000},{HEXWIDTH=0.54000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Frame Size x Travel
LD-45x12
Part Number
039018
Weight
50
lbs
B
33-1/4
Inch
C
5
Inch
D
31-1/2
Inch
E
3
Inch
Bolt Diameter
3/4
Inch
H
5/16
Inch
J
2
Inch
K
11/16
Inch
L
9-3/4
Inch
N
4-1/8
Inch
O
2-1/2
Inch
P
13-1/2
Inch
Q
3-1/2
Inch
R
13
Inch
Actual Travel
14-3/4
Inch
Screw Diameter
1
Inch
W
5-7/8
Inch
X
1-1/4
Inch
Y Bolt Centers Min
7-1/4
Inch
Y Bolt Centers Max
11-1/4
Inch
Bolt Diameter
3/4 x 3-1/2
Inch
Angle
3 x 3 x 1/2
KO
0.50000
Inch
HEX
1.50000
Inch
HEXWIDTH
0.54000
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..